Преобразователь частоты 8400 protec
Преобразователь частоты 8400 protec предназначен для децентрализованного настенного монтажа и отличается простым разъемным подключением. Децентрализованная компоновка обеспечивает значительное сокращение длины кабелей двигателя. Это позволяет четко структурировать даже самую сложную систему.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.
Области применения: поворотные столы и ножничные подъемные столы (интралогистика), монорельсовые подвесные конвейеры (автомобильная промышленность) и т.д.
Достоинства
- Простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии разъемного соединения («подключи и работай»)
- Светодиодный дисплей и светодиодные индикаторы состояния
- Высокая степень защиты IP65
Технические данные и особенности
Технические данные | 0.75 ... 7.5 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 3 фазы 400 В пер. тока 3 фазы 480 В пер. тока 6 или 4 цифровых входа 0 или 2 цифровых выхода 1 аналоговый вход мониторинг температуры двигателя |
Связь | CANopen EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET |