Преобразователь частоты i510 cabinet
Преобразователь частоты i510 — это компактное устройство для шкафов управления с масштабируемой функциональностью. Отличается многофункциональностью, надежностью и простотой в использовании.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.
Области применения: приводы конвейера, ходовые приводы, насосы, вентиляторы, мешалки и т.д.
Достоинства
- Компактная конструкция: Ширина 60 мм (до 4 кВт), глубина 130 мм (до 11 кВт), установка без зазоров.
- Инновационная поддержка взаимодействия (в т. ч. по сети WLAN) обеспечивает новые рекордно малые сроки ввода в эксплуатацию и очень удобную диагностику.
- Исключительная простота и удобство использования
Технические данные и особенности
Технические данные | 0.25 ... 15 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 1 фаза 230 В пер. тока |
Связь | CANopen |