Преобразователь частоты i550 cabinet
Преобразователь частоты i550 cbinet — это компактное устройство для шкафов управления с масштабируемой функциональностью. Отличается многофункциональностью, надежностью и простотой в использовании.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.
Области применения: приводы конвейера, ходовые приводы, приводы намоточного устройства, подъемные приводы, экструдеры, упаковочные машины, насосы, вентиляторы и т.д.
Достоинства
- Компактная конструкция: Ширина 60 мм (до 4 кВт), глубина 130 мм (до 11 кВт), установка без зазоров.
- Инновационная поддержка взаимодействия (в т. ч. по сети WLAN) обеспечивает новые рекордно малые сроки ввода в эксплуатацию и очень удобную диагностику.
- Опционально оснащается функцией безопасного отключения момента (STO), соответствующей SIL 3 (EN МЭК 62061/EN МЭК 61508) и уровню эффективности защиты e (EN ISO 13849-1)
- Устройство отличает максимальная гибкость применения, поскольку оно может быть заказано как в виде комплекта, так и в виде отдельных компонентов (блок питания, блок управления и модуль безопасности)
Технические данные и особенности
Технические данные | 0.25 ... 132 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 1 фаза 120 В пер. тока |
Связь | CANopen |