Преобразователь частоты i550 motec
Преобразователь частоты (инвертор) i550 motec для использования в диапазоне мощности 0.37... 45 кВт, устанавливаемый на двигатель или стену и обеспечивающий степень защиты IP66, служит для создания децентрализованной приводной системы.
Основные особенности этого инвертора — быстрый монтаж и простой ввод в эксплуатацию благодаря использованию удобных инструментов, а также возможности подключения с помощью стандартных разъемов. Параметры, характеристики привода и удобство использования полностью соответствуют нашим преобразователям частоты, которые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. В дополнение к высокой энергоэффективности мы предлагаем современное устойчивое решение для создания приводной системы.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.
Области применения: приводы конвейера, ходовые приводы, приводы намоточного устройства, подъемные приводы, экструдеры, упаковочные машины, насосы, вентиляторы и т.д.
Достоинства
- Компактное решение для децентрализованной приводной системы, настенный монтаж или установка на двигатель
- Высокая степень защиты IP66 для универсального применения даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Быстрый монтаж благодаря стандартизированным разъемным соединениям (plug & play)
- Поддержка функциональности ведущего устройства IO-Link для простого обмена данными между датчиками и исполнительными механизмами IO-Link
- Встроенный режим регенеративной обратной связи для очень высокой энергоэффективности — тормозной резистор больше не требуется
Технические данные и особенности
Технические данные | 0.37 ... 45 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 3 фазы 230 В пер. тока |
Связь | EtherCAT |