Преобразователь частоты i550 protec
В отмеченном наградами преобразователе частоты i550 protec используется та же проверенная технология, что и в наших преобразователях для шкафов управления; единственное отличие — более высокая степень защиты корпуса и адаптированная конструкция. Если в вашем шкафу управления недостаточно места или требуется установка инвертора рядом с двигателем в различные модули машины, то вы можете воспользоваться этим универсальным и надежным устройством, которое обеспечит оптимальное решение вашей задачи. Благодаря модулю расширения возможно использование ремонтного выключателя и управляющих элементов.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.
Области применения: приводы конвейеров, ходовые приводы, приводы намоточного устройства, подъемные приводы, экструдеры, упаковочные машины, насосы, вентиляторы и т.д.
Достоинства
- Децентрализованный привод с интерфейсом IO-Link верс. 1.1
- Интегрированный диагностический интерфейс (micro USB) для технического обслуживания
- Варианты исполнения с ремонтным выключателем и без него, с пультом или модулем WLAN для более простого ввода в эксплуатацию
- Опционально оснащается функцией безопасного отключения момента (STO), соответствующей SIL 3 (EN МЭК 62061/EN МЭК 61508) и уровню эффективности защиты e (EN ISO 13849-1)
Технические данные и особенности
Технические данные | 0.37 ... 75 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 1 фаза 120 В пер. тока |
Связь | CANopen |