Благодаря высокой степени защиты преобразователь частоты SMVector IP65 идеально подходит для децентрализованного настенного монтажа.

При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.

Области применения: производственное оборудование в пищевой промышленности, приводы для наружного применения и т.д.

Достоинства

  • Различные варианты исполнения корпуса
  • Светодиодный дисплей
  • Высокая степень защиты IP65

Технические данные и особенности

Технические данные

0.37 ... 22 кВт

Возможности подключения

1 фаза 120 В пер. тока

1 фаза 230 В пер. тока

3 фазы 230 В пер. тока

3 фазы 400 В пер. тока

3 фазы 480 В пер. тока

3 фазы 600 В пер. тока

5 цифровых входов

1 цифровой выход

1 аналоговый вход

1 аналоговый выход

1 реле с замык./размык. контактом

Связь

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

Сконфигурировать продукт

У вас есть какие-либо вопросы?

Поддержка продукта

Контактная форма