Благодаря тому, что вместо программирования требуется лишь настройка параметров, интеллектуальный сервоинвертор i950 cabinet обеспечивает простую интеграцию в модульные решения для машин на базе готовых приложений для различных технологий.

Использование одной и той же архитектуры, одних и тех же инженерных решений и прикладного программного обеспечения, которые успешно применяются уже несколько десятилетий, стирают границы между централизованным и децентрализованным управлением перемещениями. Наша система для прикладного программирования FAST становится универсальным инструментом. При необходимости предварительно разработанные программные модули допускают очень простую настройку и расширение.

Сервоинвертор i950 cabinet может использоваться вместо модели i750 при необходимости расширения диапазона мощности до 22–110 кВт.

При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.

Достоинства

  • Готовые приложения для различных технологий, например, для позиционирования стола, электронного редуктора и намотчика
  • Однопроводная технология (OCT)
  • Модульная масштабируемость для системы обратной связи и подключения полевой шины
  • Функция автонастройки для быстрой и простой настройки контроллера
  • Интегрированная технология обеспечения безопасности с широким набором функций, соответствующая требованиям до SIL 3/PL e кат. 4

Технические данные и особенности

Технические данные

0.37 ... 110 кВт

Возможности подключения

1 фаза 230 В пер. тока
3 фазы 230 В пер. тока
3 фазы 400 В пер. тока
3 фазы 480 В пер. тока
4 цифровых входа
1 цифровой выход
1 аналоговый вход
Безопасные входы для подключения датчиков системы безопасности
Безопасные выходы для безопасной обратной связи
Шина пост. тока
мониторинг температуры двигателя
Вход резольвера / мульти-энкодера для обратной связи (двигатель)
Вход резольвера / мульти-энкодера для обратной связи (нагрузка)
Однопроводная технология (OCT) посредством HIPERFACE DSL®
Подключение энкодерных систем, связанных с обеспечением безопасности

Связь

EtherCAT
Ethernet
EtherNet/IP
PROFINET
Шина безопасности FSoE
Шина безопасности PROFIsafe на базе PROFINET
Работа с ПЛК безопасности

Введите номер материала для получения подробной информации

Сконфигурировать продукт

У вас есть какие-либо вопросы?

Поддержка продукта

Контактная форма