Монитор v200-C
Монитор v200-C может использоваться для визуализации машин. Благодаря соответствующей форме и конструкции корпуса v200-C представляет собой оптимальную платформу для реализации самых сложных концепций пользовательского интерфейса. Все устройства оснащаются сенсорными стеклянными панелями с поддержкой функции мультитач, которыми можно удобно пользоваться, не снимая перчатки.
Достоинства
- Степень защиты IP65 со стороны передней панели, простая очистка
- Дисплеи высокого разрешения Full HD с диагональю 17.3" и 24"
- Гигиеническое исполнение, отсутствие видимых винтов
- Стандартный терминал с разъемом HDMI или DisplayPort
Технические данные и особенности
Дисплей | 17.3" (43.9 см), 1920 x 1080 пикселей 24" (61 см), 1920 x 1080 пикселей Емкостной стеклянный экран с поддержкой функции мультитач |
---|