Веб-панель v450
В современной разработке все большее значение уделяется эстетическим особенностям визуализации машин, а также возможностям интуитивного управления ими. Мы предлагаем вам решение для визуализации собственной разработки — веб-панель v450 и решение на базе Интернета, в которое входит инструмент планирования проектов EASY UI Designer и среда исполнения FAST UI Runtime на контроллерах c430, c520 и c550.
Веб-панель v450 имеет полностью закрытый корпус со степенью защиты IP67 и поэтому подходит для решения широкого круга задач. Возможна установка на опорный кронштейн, стену или стенку шкафа управления. При этом затраты на прокладку кабелей минимальны, поскольку передача данных и питание осуществляются по технологии Power over Ethernet (PoE). USB-интерфейс обеспечивается с помощью кабеля с адаптером.
Достоинства
- Цветной TFT-дисплей с диагональю 7", 10.1" и 15.6"
- Прочная стеклянная панель с поддержкой функции мультитач
- Степень защиты IP67
- Современный тонкий дизайн
- Передача питания по сети Ethernet (PoE) для упрощения кабельной разводки
Технические данные и особенности
процессор | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 ГГц) |
---|---|
Операционная система | Linux |
Дисплей | 7" (17.8 см), 1024 x 600 пикселей |
Связь | Ethernet 10/100 Mbps |