Druckluftkompressoren

Ein Großteil der Druckluftkompressoren wird lediglich mit An-/Ausschaltern ohne Drehzahlregelung betrieben. Der Anspruch nach präzisen Prozessen in der Produktion, aber auch der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit führen zu zunehmend umrichtergeregelten Systemen mit Asynchron- und auch Synchronmotoren.

Bei der Auswahl des passenden Antriebstechnikherstellers sind die Gesamtkosten des Systems entscheidend. Da zahlt es sich aus, wenn bereits wichtige Funktionen im Gerät integriert sind und damit die Investitionskosten als auch die Handhabungskosten klein sind – so wie bei den Umrichtern der i-series.

Typische Einsatzbereiche

  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Kunststoffindustrie

Motor- oder wandmontiert

Die variable Drehzahlregelung des Kompressors erfolgt über den i550 motec mit Motormontage, alternativ auch als Wandmontage.

Die integrierte IO-Link-Schnittstellenfähigkeit zum direkten Einlesen der IO-Link-Sensoren sowie die Steckbarkeit und die einfache Interaktion über Smartphone (RFID/WLAN) oder USB erleichtern die Handhabung.

Die Lenze-Frequenzumrichter überzeugen

Höchste Energieeffizienz

  • niedrigste Energieverluste der i-series im Marktvergleich

Robustes Design

  • dezentraler i550 motec in IP66-Design
  • mit hoher Rüttel- und Schüttelfestigkeit

Wirtschaftlichere Auslegung

  • Steuerung von ASM- und PM-Motoren
    mit höherer Motorfrequenz (50 bis 300 Hz)

Optionale Feldbusschnittstellen

  • von Modbus RTU bis PROFINET
    vordefinierte Bausteine für Einbindung
    in die Steuerung

IIoT-fähig

  • Umrichter als intelligenter Sensor
  • Übermittlung von Daten an die SPS

Optimiert für Werkstätten

  • EMV, Oberwelligkeiten
  • Ableitstrom möglich

Integrierter EMV-Filter

  • geringer Ableitstrom für 30mA-FI-Betrieb
  • je Konfiguration bis max. 45 kW

Weltweit erste IO-Link-Lösung

  • zur Einbindung von Umrichtern über IO-Link-Master
  • leistungsfähige, einfache und kostengünstige Lösung

Kosteneffektive

  • Serieninbetriebnahme
  • Serviceabwicklung
 

 

Kontaktformular