Kalt- , Warmwasser- und Ölpumpen

In Industrie und Gewerbe wächst die Anzahl drehzahlgeregelter Pumpen. Die Steuerung der Pumpen ist über Tastatur, analoge Signale oder alle Feldbus-Kommunikationsprotokolle sehr einfach möglich.

Aufgrund ihrer Flexibilität bietet die Umrichterreihe i500 ausreichend Gestaltungsraum für Maschinenbauer, die mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert sind. Die kleine Bauform, die gute Bedienbarkeit und die hohe Energieeffizienz machen sie zur ersten Wahl für Temperiergeräte.

Typische Einsatzbereiche

  • Kälte- und Heizungspumpen
  • Temperiergeräte
  • Ölpumpen

Schnell installiert

Gesteuert wird diese Pumpe mit dem i550 motec, der diverse Einsparmöglichkeiten für unsere Kunden bietet: maximale Effizienz, schnelle Installationszeit dank Steckertechnik, Verzicht auf teure Motorleitungen und einfache Inbetriebnahme über RFID oder USB. Ein Antriebspaket aus Lenze Motor und Umrichter erleichtert die Handhabung weiter, insbesondere mit dem kompakten 120-Hz-MF-Motor.

Die Lenze-Frequenzumrichter überzeugen

Höhere Wirkungsgrade

Z.B. bei Temperiergeräten mit > 25% Energieeinsparung.

Weniger technischer Aufwand

Eine hydromechanische Konstruktion,
unabhängig von der örtlichen Netzspannung.

Einsparung externer Komponenten

Vielfältige parametrierbare Funktionalitäten.

Prozessstabil

Bewährt auch bei Verschmutzungen.

Besonders bewährt

Neben der stufenlosen Drehzahlregelung kann
z.B. der i550 cabinet verschiedene Steuerungs-
und Überwachungsaufgaben übernehmen und
so die Programmierleistung einer SPS einsparen.
Der integrierte PID-Regler kann den Durchfluss,
die Temperatur oder den Druck auf Basis des
Analogeingangs des entsprechenden Sensors steuern.

Funktionalität

Die Umrichter bieten eine Sleep-and-Rinse-Funktion oder
eine Kaskadenpumpensteuerung. Die robuste Motorsteuerung
ermöglicht den Einsatz von wirtschaftlichen Asynchronmotoren 
oder effizienten und kompakten Permanentmagnet-Synchronmotoren.

Weniger Varianten

Eine globale Lösung, z.B. ein Umrichter für
400 V (50 Hz) oder 480 V (60 Hz).
 

 

Kontaktformular