Mobile Pumpen, Dosierpumpen, Exzenterschnecken-pumpen, Hydraulikpumpen
Skalierbar – für jede Anwendung
Früher wurde die Mehrheit der Pumpen direkt am Netz betrieben, doch der Betrieb mit Frequenzumrichtern hat deutliche wirtschaftliche Vorteile. Höhere Anforderungen an Energieeffizienz, zunehmender Einsatz von Synchronmotoren und der Wunsch nach genauerer Regelbarkeit und die Möglichkeit die Applikation intelligenter zu nutzen, sind dabei die wesentlichen Treiber.
Für das Redesign einer bereits bestehenden Anlage oder bei einer von Grund auf neuen Integration eines Frequenzumrichters in das Pumpensystem bringt Lenze geeignete Umrichter und fundiertes Fachwissen mit.
Typische Einsatzbereiche
- Bereich Umwelt und Energie
- Nahrung und Pharmazie
- Kunststoffindustrie
Dezentrale Flexibilität
Durch die hohe Schutzart IP66 bieten die dezentralen Umrichter motec maximale Flexibilität.
Gesteuert wird diese Pumpe mit dem motormontierten i550 motec, der diverse Einsparmöglichkeiten bietet: über maximale Effizienz, schnelle Installationszeit dank Steckertechnik, Verzicht auf teure Motorleitungen und einfache Inbetriebnahme RFID oder USB.
Ein Drive Package aus Lenze Motor und Umrichter erleichtert die Handhabung weiter, insbesondere mit dem kompakten 120 Hz MF-Motor.

Die Lenze-Frequenzumrichter überzeugen
Energieeffizienz Niedrigste Energieverluste im Motor durchoptimierte Pumpen-Motorregelung (U/f Eco) | Flexible Ablaufsteuerung Integrierte, flexible Ablaufsteuerung für |
PID-Regler Integriert, einfach zu bedienen mitSchlaf- und Spülfunktion bis zu 3 Motoren | Kompakte Umrichter Integrierter EMV-Filter C2 und für |
Bewährte robuste Motorsteuerung
| IO-Link
|