Vakuumpumpen
Sie erzeugen Vakuum, saugen Luft- und Oberflächen ab oder fördern leichtes Schüttgut. Steigende Anforderungen an eine intelligente Interaktion mit der Steuerung, eine präzise und servicefreundliche Regelung und der Wunsch nach bestmöglicher Systemeffizienz führen zu einem zunehmenden Einsatz von drehzahlgeregelten Vakuumpumpen.
Oft werden erst in der Endinstallation die Vakuumpumpen mit einem Frequenzumrichter ausgestattet. Zwecks Vereinfachung und besserer Performance bieten immer mehr Vakuumpumpenhersteller eigenständige Module bereits mit integrierten Umrichtern an.
Typische Einsatzbereiche
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Kunststoffindustrie
- Elektronik-/Halbleiterfertigung
Leistungsstark und kompakt
Der i550 protec mit 22 kW in IP66 treibt diese Vakuumpumpe an. Dank der kompakten Baugröße bei geringem Gewicht (10,1 kg) lässt sich der protec einfachst an ein Montagegestell oder dezentral an der Wand installieren. In diesem kostensensiblen Marktsegment ist der i550 protec eine äußerst attraktive Lösung.
Die Lenze-Frequenzumrichter überzeugen
Höchste Energieeffizienz
| Kosteneffektive
|
Optimierte Lösungen hinsichtlich Bauform und Kosten für alle Ausprägungen
| Gleiche Nutzerschnittstellen und Antriebsverhalten unabhängig von der Anwendung
|
Robuste Motorsteuerung
| Flexible Sollwertvorgabe
|