Mit dem Monitor v200-C lassen sich Maschinenvisualisierungen anzeigen. Durch entsprechende Formgebung bildet der v200-C die bestmögliche Plattform für anspruchsvolle User-Interface-Konzepte. Alle Geräte sind mit handschuhbedienbaren Multi-Touch-Glassensoren ausgestattet.

Highlights

  • Schutzart IP65 auf Vorderseite, leichte Reinigungsmöglichkeit
  • Hochauflösende Full HD-Displays in 17.3" und 24"
  • Anlehnung an Hygienic Design, keine sichtbaren Schrauben
  • Standard HDMI- oder DisplayPort-Anschluss

Technische Daten und Eigenschaften

Display

17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 Pixel

24" (61 cm), 1920 x 1080 Pixel

Kapazitive Glasoberfläche mit Multi-Touch

Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten

Produkt konfigurieren

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular