Vizualizace strojů je možné zobrazit na monitoru v200-C. Díky vhodnému tvaru tvoří v200-C nejlepší možnou platformu pro náročné koncepce uživatelského rozhraní. Všechny přístroje jsou vybaveny vícedotykovými skleněnými senzory, které lze ovládat v rukavicích.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Stupeň krytí přední strany IP65, možnost snadného čištění
  • Displeje Full HD s vysokým rozlišením ve velikostech 17.3″ a 24″
  • Splnění požadavků na hygienické provedení, žádné viditelné šrouby
  • Připojení standardního HDMI nebo DisplayPort

Technické údaje a vlastnosti

Displej
17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixelů
24" (61 cm), 1920 x 1080 pixelů
Kapacitní skleněný povrch s vícedotykovým ovládáním
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář