Čerpadla na studenou a teplou vodu a olejová čerpadla

Poptávka po čerpadlech s regulací otáček v průmyslu a obchodě roste. Čerpadla lze snadno ovládat pomocí klávesnice, analogových signálů nebo volitelně všemi komunikačními protokoly průmyslové sběrnice.

Díky své flexibilitě nabízí řada měničů i500 vynikající možnosti pro strojní inženýry, kteří se potýkají s různými požadavky. Kompaktní design, snadná obsluha a vysoká energetická účinnost činí z našich měničů první volbu pro zákazníky, kteří se zabývají regulací teploty

Typické oblasti použití

  • Chladicí a topná čerpadla
  • Jednotky pro regulaci teploty
  • Olejová čerpadla

Rychle nainstalováno

Toto čerpadlo je řízeno motorem i550 motec, který našim zákazníkům nabízí řadu úspor: maximální účinnost, rychlou instalaci díky plug-in technologii, nejsou potřeba drahé kabely k motoru a snadné uvedení do provozu přes RFID nebo USB. Sada pohonu skládající se z motoru a měniče Lenze dále usnadňuje manipulaci, zejména s kompaktním 120Hz MF motorem.

Frekvenční měniče Lenze poskytují

Vyšší účinnost

Například u teplotních regulačních
jednotek s úsporou energie > 25 %

Menší technická náročnost

Hydromechanická konstrukce,
nezávislá na místním síťovém napětí

Úspora externích komponentů

Široká škála parametrizovatelných funkcí

Stabilita procesu

Osvědčené i ve špinavém prostředí

Obzvláště osvědčené

Kromě plynulé regulace otáček může i550
do rozvaděče provádět různé řídicí a
monitorovací úlohy, čímž šetří programovací
výkon PLC. Integrovaný PID regulátor může
řídit průtok, teplotu nebo tlak na základě
analogového vstupu příslušného snímače.

Funkčnost

Měniče nabízejí funkci spánku a
proplachování nebo kaskádové
řízení čerpadla. Robustní řízení motoru
umožňuje použití úsporných asynchronních
motorů nebo účinných a kompaktních
synchronních motorů s permanentními magnety.

Méně variant

Globální řešení, např. měnič 400 V
(50 Hz) nebo 480 V (60 Hz).
 

 

Kontaktní formulář