Pojďme řídit vaše dopravníkové aplikace

Balíčky pohonů Lenze

Decentralizovaná technologie pohonu pro jednoduché a komplexní aplikace dopravníkové techniky

Moderní decentralizovaná architektura zařízení pomáhá předcházet odstávkám zařízení a s nimi spojeným nákladům. To je zvláště cenné pro spolehlivost zařízení v zásobovacích a vyprazdňovacích systémech, skladech, na letištích a v automobilovém průmyslu. Decentralizované balíčky pohonů Lenze zajišťují spolehlivost, efektivitu nákladů a úsporu času - zejména ve velkých, prostorově rozšířených systémech. Vyberte si mezi řešeními s pevnou nebo proměnnou rychlostí, s možností komunikace nebo bez ní a zvolte vhodný balíček pohonů pro vaši aplikaci.

Výhody decentralizované technologie pohonu.

  • Úspora nákladů na distribuované instalace
  • Funkce při použití na místě a sběr dat tam, kde se hromadí
  • Autonomní moduly strojů s krátkou dobou instalace a uvedení do provozu.

Zvýšení flexibility při výrobě variant strojů díky našim různým balíčkům pohonů.

 

Balíčky pohonů Lenze ​

Pro své decentralizované požadavky si můžete vybrat z různých technických provedení.
Vy určujete rychlost, my dodáváme řešení.

 

                                                                                                                      

Lenze Motor - jednoduše výkonný

  • Volně nastavitelné otáčky snižují počet variant
  • Integrovaná funkce soft startu
  • Snížení počtu kabelů díky elektronickému stykači a funkci ochrany motoru
  • Možnost programování prostřednictvím chytrého telefonu s aplikací Lenze
  • Vysoká přetížitelnost přizpůsobená technologii dopravníků


Zjistěte více

8400 motec - nákladově efektivní řešení

  • Variabilní rychlost s rozšířenou komunikací
  • K dispozici jako motorová nebo nástěnná varianta, u nástěnné varianty navíc s opravným spínačem.
  • Vyšší dynamický a rychlostní rozsah ve spojení s motory řady MF
  • Velká LED dioda viditelná z dálky zobrazuje stav
  • Rozsah výkonu 0,37 - 7,5 kW

Zjistěte více

i-series motec - od jednoduchých až po komplexní řešení

  • Regulace rychlosti s komunikací přes Ethernet a rozhraním IIoT
  • Integrované škálovatelné bezpečnostní a polohovací funkce
  • S podporou IIoT - shromažďuje data pro další služby v reálném čase
  • Funkce IO-link master šetří náklady na hardware
  • Energeticky úsporný díky integrované rekuperační funkci

Zjistěte více

Balíček pohonů - sehraný tým

Společně s našimi převodovkami a motory tvoří naše měniče koordinovaný balíček pohonů - jak přesně, to záleží na vás.

Motory m500

Naše třífázové motory splňují všechny aktuálně platné požadavky na energetickou účinnost a jsou optimalizovány pro provoz s převodovkami a měniči frekvence Lenze.

Převodovky g500

Převodovky Lenze se vyznačují trvale vysokou účinností, kompaktní konstrukcí a jemným odstupňováním.

Chcete se dozvědět více o naší technologii decentralizovaného pohonu?

Kontaktujte nás nyní!

Kontaktní formulář