Ventilátory, vysavače, dmychadla a dmychadla s bočním kanálem

Tyto produkty zajišťují bezprašné povrchy, chladný/teplý vzduch nebo vzduch bez částic a mohou vytvářet podtlak nebo přepravovat lehké sypké materiály. S rostoucími požadavky na výkonnost procesů, modularizaci, inteligenci systému a energetickou účinnost je vhodné používat frekvenční měniče Lenze.

Výběr správného měniče závisí na provozních podmínkách a preferencích zákazníka. Mezi důležité ovlivňující faktory patří místo instalace (v rozvaděči nebo decentralizovaná montáž), typ požadovaného ovládání a prostředí, protože komerční a průmyslová prostředí vyžadují různé požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a svodový proud.

Typické aplikace

  • Zpracování materiálu
  • Technologie potravin
  • Technologie zpracování plastů

Kompaktní a robustní

Ventilátor je ovládán pomocí i550 protec s volitelným rozšiřujícím boxem se spínačem údržby v IP54/66/NEMA 4X. Díky vypínači lze ventilátor snadno a bezpečně čistit a servisovat.

A Lenze frekvenciaváltók meggyőzőek

Integrovaný pohonný systém

  • Pro montáž do rozvaděče, decentralizovaně nebo přímo na motor

  • Mimořádně snadná manipulace

  • Optimalizováno pro sériové uvedení do provozu

Provoz 30mA-FI

  • Drobné podnikání

  • Obytné budovy

  • V závislosti na konfiguraci až 45 kW (60 k)

Flexibilní ovládání

  • Klávesnice

  • IO s integrovaným PID regulátorem

  • Potenciometr

  • Průmyslové sběrnice

Osvědčené robustní ovládání motoru

Pro použití se standardnícmi a vysokootáčkovými motory

  • s jmenovitými rychlostmi od 50 Hz do 87,5 Hz nebo až 300 Hz
  • pro kompaktní a ekonomické ventilátory

Integrovaný EMC filtr C2

  • Typicky do 20 m

  • Volitelné podstavný filtry pro zvýšené nároky

Speciální vlastnosti

  • i550 protec protec s volitelným rozšiřujícím boxem
  • i550 motec motec s integrovaným modulem rekuperačního brzdění Pro kompaktní a ekonomické ventilátory

 

Kontaktní formulář