Chladicí technika a tepelná čerpadla

Vyšší požadavky na výkon, energetickou účinnost a požadavky pro používání ekologických nebo přírodních chladiv (jako je CO2) vedou k rychlému nárůstu kompresorů řízených frekvenčním měničem.

To platí pro všechny typy kompresorů, jako jsou rotační, spirálové nebo pístové kompresory. V zájmu úspory zdrojů se také neustále zvyšuje používání čerpadel a ventilátorů s regulací otáček.

Typické oblasti použití

  • Průmyslové chlazení
  • Zdravotnické technologie
  • Obráběcí stroje
  • Technická zařízení budov

Komunikativní a bezpečné

Kompaktní i550 do rozvaděče (zde 11 kW / 15 hp) umožňuje připojení všech potřebných průmyslových sběrnic s předdefinovanými PLC moduly. Volitelná integrovaná funkce STO nabízí ochranu proti přetlaku v chladicím okruhu.

Další aplikace v chladicí technice pro čerpadla a ventilátory lze vyřešit stejným způsobem s nákladově optimalizovaným měničem i510 do rozvaděče.

Frekvenční měniče Lenze poskytují

Energetická účinnost

Nejnižší energetické ztráty na trh
díky vysoké účinnosti

PID regulátor

Integrovaný, snadno ovladatelný a
výkonný, např. pro regulaci podtlaku

Vyšší frekvence motoru

50 až 80 Hz vede ke zvýšení výstupního
výkonu při stejné velikosti kompresoru ve
srovnání s provozem ze sítě.

Kompaktní měniče

Snížení nákladů na rozvaděče
s integrovaným EMC filtrem
i pro decentralizovanou montáž

Parametrizace

  • Jednoduché
  • Bez síťového napájení
  • Přes USB

Ochrana proti přetlaku horkého plynu

Volitelný modul STO integrovaný v i550

BLDC motory

Provoz je měniči podporován.

IIoT – měnič jako senzor

Přenos cenných dat, jako jsou aktuální
hodnoty proudu, provozní cykly atd. do
řídicí jednotky (PLC) přes rozhraní
průmyslové sběrnice

 

Kontaktní formulář