Vzduchové kompresory

Většina těchto kompresorů se ovládá vypínačem bez regulace otáček. Požadavky na přesnější procesy ve výrobě spolu s přáním větší udržitelnosti vedly k tomu, že stále více systémů je řízeno měniči s asynchronními i synchronními motory.

Při výběru správné technologie pohonu jsou rozhodující celkové náklady systému. Náklady se sníží, pokud jsou důležité funkce již integrovány v zařízení a náklady na manipulaci mohou být nízké

Typické aplikace

  • Balicí průmysl
  • Potravinářský průmysl
  • Průmysl na zpracovní plastů

 

Montáž na motor nebo na stěnu

Regulace otáček kompresoru se provádí pomocí i550 motec integrovaného na motoru - nebo alternativně pro montáž na stěnu.

Integrovaná možnost rozhraní IO-Link pro přímé čtení senzorů IO-Link, stejně jako možnost zapojení a jednoduchá interakce prostřednictvím chytrého telefonu (RFID/WLAN) nebo USB usnadňují manipulaci.

Frekvenční měniče Lenze poskytují

Nejvyšší energetickou účinnost

  • Nejnižší energetické ztráty řady i ve srovnání s trhem.

Robustní konstrukce

  • Decentralizovaný motor i550 motec v provedení IP66
  • Vysoká odolnost proti vibracím a otřesům

Úsporná konstrukce pohonu

Řízení motorů ASM a PM s
vyšší frekvencí motoru (50 až 300 Hz).

Volitelná sběrnicová rozhraní

  • Od Modbus RTU po PROFINET
  • Předdefinované moduly pro integraci do řídicího systému

Připravenost na IIoT

  • Měnič jako inteligentní senzor
  • Přenos dat do PLC

Optimalizováno pro dílny s

  • EMC, harmonické
  • Svodový proud

Integrovaný filtr EMC

  • Nízký unikající proud pro provoz FI 30 mA
  • Až do 45 kW (60 hp) volitelně

První řešení IO-Link na světě

  • Pro integraci měničů prostřednictvím IO-Link masteru
  • Efektivní, jednoduché a cenově výhodné řešení

Nákladově efektivní

  • Sériové uvedení do provozu
  • Servisní ovládání
 

 

Kontaktní formulář