Skupina Lenze jako důležitý zaměstnavatel a součást společnosti nese zvláštní společenskou odpovědnost. Úspěšná rodinná firma tuto odpovědnost přijímá mnoha různými způsoby.
Naše společenské aktivity jsou realizovány v regionálním prostředí našich pracovišť. Společná pro všechny firmy je orientace na činnosti v místě působení. Podporujeme především regionální a místní projekty a iniciativy v oblasti vzdělávání, sportu, zdraví, integrace a sociálních věcí.
- Naše firmy v USA, v Norsku a Itálii se například zvláště zasazují za své spoluobčany v nouzi a podporují je různými místními charitativními akcemi.
- Také na naší pobočce ve Francii pomáháme místním neziskovým organizacím finančními příspěvky.
- Naši kolegové ze Švýcarska v loňském roce podpořili švýcarský skeletonový tým na cestě na zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu.
- V Německu v regionech, ve kterých sídlíme, sledujeme dva cíle: podporu vzdělávání a pomoc lidem v nouzi. Věnujeme se projektům, které udržitelně podporují pospolitost, integraci, kulturu a zdraví a které prospívají znevýhodněným, duševně nebo fyzicky nemocným lidem, zejména dětem, dospívajícím a jejich rodinám.
- V rámci oslav firemního výročí se navíc naši zaměstnanci po celém světě angažovali pro dobrou věc. Cílem projektu „70 000 Lenze“ bylo sportovními aktivitami urazit symbolických 1000 km za každý rok ze 70 let od založení firmy. Celkem naši zaměstnanci naběhali 287 714 km. Za to jsme finančně přispěli na „Pink Kids“, iniciativu Pink Ribbon speciálně pro děti, jejichž matky onemocněly rakovinou prsu. U našich zaměstnanců jsme tak dosáhli většího povědomí o možnostech včasného odhalení rakoviny prsu a podpořili preventivní zdravotní péči ve firmě.