Měniče frekvence i510 cabinet
Měnič frekvence i510 cabinet je kompaktní přístroj pro instalaci do rozvaděče se škálovatelnou funkčností. Je univerzální, spolehlivý a snadno ovladatelný.
Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN 50598-2.
Oblasti použití: pohony dopravníků, pojezdů, čerpadel, ventilátorů, míchadel, ...
Nejdůležitější vlastnosti
- Prostorově nenáročný design o šířce 60 mm (do 4 kW) a hloubce 130 mm (do 11 kW) šetří místo v rozvaděči
- Inovativní možnosti interakce (např. prostřednictvím WLAN) umožňují uvádění do provozu v rekordně krátkém čase a obzvláště komfortní diagnostiku
- Výborná uživatelská přívětivost
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Připojení | 1 AC 230 V |
Komunikace | CANopen |