Frequenzumrichter i510 cabinet
Der Frequenzumrichter i510 cabinet ist ein kompaktes Schaltschrankgerät mit skalierbarer Funktionalität. Er ist vielseitig, zuverlässig und einfach zu bedienen.
Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.
Einsatzbereiche: Förderantriebe, Fahrantriebe, Pumpen, Lüfter, Rührwerke, ...
Highlights
- Platzsparendes Design von 60 mm Breite (bis 4 kW) und 130 mm Tiefe (bis 11 kW) spart Raum im Schaltschrank
- Innovative Interaktionsmöglichkeiten (z. B. über WLAN) ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme oder auch eine besonders komfortable Diagnose
- Besondere Benutzerfreundlichkeit
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Anschlüsse | 1 AC 230 V |
Kommunikation | CANopen |