Měnič frekvence 8400 motec je možné decentralizovaně montovat na motor nebo na stěnu. Na stěně může být zároveň umístěn i přepínač pro opravy. Decentralizované uspořádání výrazně zkracuje délku motorových kabelů. Tímto způsobem lze přehledně uspořádat např. i složité struktury strojů.

Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.

Oblasti použití: pohony pojezdů a dopravníků (intralogistika), pohony čerpadel, ventilátorů, ...

Nejdůležitější vlastnosti

  • Snadné uvádění do provozu díky použití konektorové techniky (Plug and Drive)
  • Kompaktní tvar
  • Vysoký stupeň krytí IP65, se spínací jednotkou v krytí IP54
  • Integrované spínače a potenciometry pro rychlé přizpůsobení konfigurace, jakož i rychlosti a rampy
  • Provedení s vypínačem pro opravy nebo bez něj, určené pro montáž na stěnu

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.37 ... 7.5 kW

Připojení

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x digitální vstup

2x/5x/8x digitální výstup

1x analogový vstup

0x/1x/2x analogový výstup

1x NO/NC relé

Kontrola teploty motoru

Komunikace

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář