Lenze Smart Motor m300
Smart Motor Lenze snižuje rozmanitost variant pohonů až o 70 %. Bez stykače a spouštěče motoru, s libovolně nastavitelnými pevnými otáčkami a mnoha integrovanými funkcemi pro dopravní techniku. Kromě toho splňuje Smart Motor Lenze i nejvyšší požadavky na energetickou účinnost a je možné jej pohodlně ovládat pomocí smartphonu.
Nejdůležitější vlastnosti
- Volně nastavitelné otáčky snižují počet variant
- Integrovaná funkce softstartéru
- Redukovaná kabeláž díky funkci elektronického stykače a ochrany motoru
- Konstrukce B3, B5 a B14
- Možnost kombinace s převodovkami řady g500
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.47 kW / 1.36 kW 1.75 Nm / 5 Nm |
---|---|
Provedení | B3 B5 B9 B14 |
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla