Der Frequenzumrichter 8400 StateLine eignet sich für die Drehzahlanpassung mit einfacher Bewegungsführung.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Einsatzbereiche: Querumsetzer, Palettierer (Intralogistik), Extruder (Kunststoffindustrie), Füllsysteme (Verpackungsindustrie), ...

Highlights

  • Für Antriebsaufgaben mit oder ohne Drehzahlrückführung
  • Integriertes Bremsenmanagement
  • Energiesparfunktion „VFC eco“

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.25 ... 45 kW

Anschlüsse

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x Digitaleingang

1x Digitalausgang

1x Analogeingang

1x Analogausgang

1x NO/NC-Relais

DC-Bus (400-V-Typen)

Motortemperaturüberwachung

Kommunikation

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EG-Dual-Use-Verordnung
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten

Produkt konfigurieren

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular