Měnič frekvence 8400 StateLine je vhodný pro nastavení otáček s jednoduchým řízením pohybu.

Splňuje požadavky směrnice na ekodesign – norma EN IEC 61800-9-2.

Oblasti použití: příčné překladače, paletizátory (intralogistika), extrudéry (plastikářský průmysl), plnicí systémy (obalový průmysl), ...

Nejdůležitější vlastnosti

  • Pro pohonné úlohy s otáčkovou zpětnou vazbou nebo bez ní
  • Integrované řízení brzd
  • Funkce úspory energie (VFC-Eco)

Technické údaje a vlastnosti

Technické údaje

0.25 ... 45 kW

Připojení

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x digitální vstup

1x digitální výstup

1x analogový vstup

1x analogový výstup

1x NO/NC relé

DC sběrnice (400 V typy)

Kontrola teploty motoru

Komunikace

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Nařízení-EU-pro-zboží-dvojího-užití
Podrobnější informace získáte po zadání materiálového čísla

Konfigurace výrobku

Máte nějaké dotazy?

Produktová podpora

Kontaktní formulář