Der Frequenzumrichter 8400 motec kann dezentral auf dem Motor oder an der Wand montiert werden. An der Wand kann zusätzlich ein Reparaturschalter verwendet werden. Durch die dezentrale Anordnung wird die Länge der Motorleitungen erheblich kürzer. So können Sie z. B. auch aufwändige Maschinenstrukturen übersichtlich gestalten.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Einsatzbereiche: Fahr- und Förderantriebe (Intralogistik), Pumpen, Lüfter, ...

Highlights

  • Einfache Inbetriebnahme mit Steckertechnik (Plug and Drive)
  • Kompakte Bauform
  • Hohe Schutzart IP65, mit Schaltereinheit IP54
  • Integrierte Schalter und Potenziometer für schnelle Anpassung der Konfiguration sowie der Geschwindigkeit und Rampe
  • Ausführungen mit oder ohne Reparaturschalter zur Wandmontage

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.37 ... 7.5 kW

Anschlüsse

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x Digitaleingang

2x/5x/8x Digitalausgang

1x Analogeingang

0x/1x/2x Analogausgang

1x NO/NC-Relais

Motortemperaturüberwachung

Kommunikation

AS-Interface

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten

Produkt konfigurieren

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular