Frekvenčný menič 8400 motec možno namontovať decentrálne na motor alebo na stenu. Opravný spínač je možné použiť aj na stenu. Decentralizované usporiadanie výrazne skracuje dĺžku káblov motora, takže môžete napríklad sprehľadniť zložité konštrukcie strojov.

Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN 50598-2, sú splnené.

Oblasti použitia: pojazdové a dopravníkové pohony (intralogistika), čerpadlá, ventilátory atď.

Upozornenia

  • Jednoduché uvedenie do prevádzky s konektorovou technológiou (plug and drive)
  • Kompaktný dizajn
  • Vysoký stupeň ochrany IP65, s prepínacou jednotkou IP54
  • Integrované spínače a potenciometre na rýchle nastavenie konfigurácie, ako aj otáčok a rampy
  • Verzie s vypínačom na opravy alebo bez neho na montáž na stenu

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.37 ... 7.5 kW

Pripojenia

3 AC 400 V

3 AC 480 V

1x digitálny vstup

2x/5x/8x digitálny výstup

1x analógový vstup

0x/1x/2x analógový výstup

1x NO/NC relé

Kontrola teploty motora

Komunikácia

Rozhranie AS

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Nakonfigurovať produkt

Podpora výrobku

Kontaktní formulář