Inovace v oblasti zpracování dřeva:

Automatizační řešení Lenze

Váš partner pro práci se dřevem

Dřevozpracující průmysl prochází neustálými změnami a společnost Lenze je hrdá na to, že je na této cestě důvěryhodným partnerem. V době, kdy je digitalizace normou, stojíme v čele poskytování inovativních automatizačních řešení, která úspěšně čelí výzvám dřevozpracujícího strojního průmyslu.

Stručný přehled našich řešení v dřevozpracujícím průmyslu:

Kompletní kontrola pohybu

Lenze řeší celkový pohyb strojů i mezi nimi navzájem. Decentralizované řešení frekvenčního měniče i550 motec a naše přesné servoměniče, jako jsou i i750 i950, umožňují přesné polohování a pohyby pro náročné obráběcí procesy.

Konektivita a digitalizace

Lenze utváří budoucnost zpracování dřeva pomocí řešení, která posouvají kupředu propojitelnost strojů. Naše technologie umožňují sofistikované zpracování dřeva při zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů. Připojení k webu je snadné prostřednictvím naší cloudové platformy x4 a možnosti vzdáleného přístupu pro počítače s x4 Remote.

Jednoduché použití a digitální dvojče

Lenze nastavuje úroveň z hlediska zákaznické použitelnosti. Použitím digitálního dvojčete nabízíme našim zákazníkům předpoklady pro komplexní digitální inženýrství. Staňte se součástí Průmyslu 4.0 a používejte precizní a efektivní řešení pro individuální design výrobků ze dřeva, zejména v konstrukčních dřevostavbách a výrobě nábytku.

Zvládnutí složitosti automatizace

Rostoucí poptávka po výrobcích ze dřeva na míru vyžaduje pokročilá automatizační řešení. Společnost Lenze je lídrem v realizaci řídicích koncepcí pro náročné pohyby strojů s důrazem na modularitu a škálovatelnost.

Zabezpečení a otevřené rozhraní

Naše řešení zajišťují nejen bezproblémovou komunikaci v rámci systému, ale také nejvyšší standardy z hlediska IT bezpečnosti. Naše standardizovaná rozhraní Ethercat a OPC UA zajišťují komunikaci s našimi servoměniči řídicími jednotkami.

Přesnost a výkonnost

 


Lenze zajišťuje přesnost při řezání, broušení a profilování. Naše produkty, jako je inteligentní servo i950, nabízejí maximální účinnost a bezsenzorové režimy řízení.

Optimalizace procesu

 

Náš výkonný řídicí systém c550 umožňuje efektivní optimalizaci procesu s vysokým výpočetním výkonem a schopností snadno používat funkce, jako je monitorování stavu a výpočty OEE.

 

 

Modularita a pohybově synchronizované řízení procesů

Lenze sází na modularitu. Od inteligentního serva i950 po kompaktní řídicí jednotky, jako jsou c430 a c520. Naše řešení jsou flexibilně přizpůsobena vašim požadavkům a umožňují přesné řízení procesů synchronizované s pohybem.

Rozsáhlé portfolio automatizace

S Lenze po vašem boku můžete utvářet budoucnost zpracování dřeva. Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti a naše rozsáhlé portfolio, abyste úspěšně zvládli výzvy tohoto odvětví.

Lenze - inovace, spolehlivost a pokrok pro automatizaci dřevařského průmyslu.

Zjistěte více

Zjistěte více o našich automatizačních řešeních.

Kontaktní formulář