Poďme riadiť vaše dopravné aplikácie

Balíky pohonov Lenze

Decentralizovaná technológia pohonu pre jednoduché a komplexné aplikácie dopravníkovej techniky

Moderná, decentralizovaná architektúra zariadenia pomáha predchádzať odstávkam zariadenia a s tým súvisiacim nákladom. To je obzvlášť cenné pre spoľahlivosť zariadení v zásobovacích a vypúšťacích systémoch, skladoch, na letiskách a v automobilovom priemysle. Decentralizované balíky pohonov od spoločnosti Lenze poskytujú spoľahlivosť, nákladovú efektívnosť a úsporu času - najmä vo veľkých, priestorovo rozšírených systémoch. Vyberte si medzi riešeniami s pevnou alebo premenlivou rýchlosťou, s možnosťou komunikácie alebo bez nej a vyberte si vhodný balík pohonov pre vašu aplikáciu.

Výhody decentralizovanej technológie pohonu.

  • Úspora nákladov na distribuované inštalácie

  • Funkcie pri používaní na mieste a zber údajov tam, kde sa získavajú

  • Autonómne moduly strojov s krátkym časom inštalácie a uvedenia do prevádzky

Zvýšte svoju flexibilitu pri výrobe variantov strojov pomocou našich rôznych balíkov pohonov.

 

Balíky pohonov Lenze

Pre svoje decentralizované požiadavky si môžete vybrať z rôznych technických prevedení. Vy určíte rýchlosť, my dodáme riešenie.

 

                                                                                                                      

Lenze Smart Motor - jednoducho výkonný

  • Voľne nastaviteľné otáčky znižujú počet variantov
  • Integrovaná funkcia mäkkého štartu
  • Redukovaná kabeláž vďaka elektronickému stýkaču a funkcii ochrany motora
  • Možnosť programovania prostredníctvom smartfónu s aplikáciou Lenze
  • Vysoká preťažiteľnosť prispôsobená technológii dopravníkov


Zistite viac

8400 motec - nákladovo efektívne riešenie

  • Variabilná rýchlosť s rozšírenou komunikáciou
  • K dispozícii ako motorový alebo nástenný variant, v prípade nástenného variantu navyše s opravným spínačom
  • Vyšší dynamický a rýchlostný rozsah v spojení so sériou motorov MF
  • Veľká LED dióda viditeľná z diaľky zobrazuje stav
  • Rozsah výkonu 0,37 - 7,5 kW

Zistite viac

i-series motec - pre jednoduché až komplexné riešenia

  • Variabilná rýchlosť s ethernetovou komunikáciou a rozhraniami IIoT
  • Integrované škálovateľné bezpečnostné a polohovacie funkcie
  • S podporou IIoT - zhromažďuje údaje pre ďalšie služby v reálnom čase
  • Funkcia IO-link master šetrí náklady na hardvér
  • Energeticky úsporný vďaka integrovanej regeneračnej funkcii

Zistite viac

Balík pohonov - dobre koordinovaný tím

Spolu s našimi prevodovkami a motormi tvoria naše meniče koordinovaný balík pohonov - ako presne, je na vás.

Motory m500

Naše trojfázové motory spĺňajú všetky aktuálne platné požiadavky na energetickú účinnosť a sú optimalizované na prevádzku s prevodovkami a frekvenčnými meničmi Lenze.

Prevodovky g500

Prevodovky Lenze sa vyznačujú trvalo vysokou účinnosťou, kompaktnou konštrukciou a jemným odstupňovaním.

Chcete sa dozvedieť viac o našej technológii decentralizovaného pohonu?

Kontaktujte nás teraz!

Kontaktní formulář