i-series motec

Nová generace decentralizovaných frekvenčních měničů

Next level: i650 expands the solution space​

i650 motec offers additional new functions compared to the i550 motec.

With the Logic PLC, the decentralized frequency drive solves stand-alone applications of single or multiple drives. ​This integrated intelligence makes solutions independent of a higher-level control system possible. This saves hardware and integration costs, and the overall machine design remains clearer. ​

The integrated positioning function of the i650 is ideal for turntables, corner transfer conveyors and lifting stations. ​Safety is also enhanced with STO via CIP Safety in addition to STO.

S digitálními funkcemi pro chytrou továrnu

 

S i550 motec vytvoříte svou digitální budoucnost a zajistíte transparentní procesy.
 

Přečtěte si více

Účinný senzor ve vašem systému:

  • Slouží ke sběru dat v reálném čase ve standardizované podobě, aby je mohl přečíst a použít nadřazený systém.
  • Žádné další náklady na hardware díky funkci IO-Link master: Zvyšuje dostupnost zařízení.
  • Ještě před uvedením do provozu: Digitální výrobní štítek umožňuje kdykoli zobrazit klíčové údaje o výrobku.

Pomáhá dosáhnout vašich ekonomických cílů


Četné integrované funkce a trvale snadná obsluha dláždí cestu k ekonomickému úspěchu.

Přečtěte si více

Integrované funkce, které se vyplatí:

  • Škálovatelné úrovně bezpečnosti splňují komplexní požadavky.
  • Integrované polohování otevírá servofunkce
  • Rychlejší a jednodušší už to být nemůže: nejnovější konektory M12 push-pull pro maximální úsporu času.
  • Bezsenzorové řízení synchronních motorů - konkurenční výhoda pro vaše procesy.

Energeticky účinný střídač pro zelenou budoucnost


Energeticky účinný skrz naskrz: motec je velkým krokem k vašemu cíli dosáhnout klimatické neutrality.

Přečtěte si více

Každý, kdo přemýšlí o budoucnosti, musí brát v úvahu také energetickou účinnost:

  • Integrovaný rekuperační modul automaticky dodává rekuperační energii zpět do systému - bez dalších nákladů na hardware a bez ztrát způsobených brzdnými odpory.
  • Trojice Lenze produktů, kterou tvoří motec, náš motor m550 a převodovka g500, snižuje uhlíkovou stopu na minimum!
  • EASY System Designer poskytuje optimální návrh systému, zabraňuje předimenzování a umožňuje úsporu energie až 30 %.

motec i-series

Pro širokou škálu decentralizovaných aplikací

Dopravníková technologie
 

Ať už jde o dopravu, zvedání nebo otáčení palet - motec je přesně přizpůsoben dopravníkové technologii, takže je spolehlivou volbou pro intralogistiku.

 

Přečtěte si více

Logistika na letišti
 

Nový motec zvládne téměř jakoukoli úlohu pohonu v letištním sektoru. Poskytuje maximální výkon, zejména při vysokých rychlostech.

 

Přečtěte si více

Čerpadla, dmychadla a kompresory

motec zaručuje plynulý a energeticky účinný pohon průchozích nebo vysoce dynamických čerpadel, ventilátorů a kompresorů.


 

Přečtěte si více

Kontaktní formulář