Frekvenčný menič i550 motec
Frekvenčný menič i550 motec na montáž na stenu a na motor v stupni ochrany IP66 je optimálnym riešením decentralizovaného pohonu. Meniče je možné rozšíriť na univerzálne použitie pomocou rozširovacieho boxu so servisným vypínačom s/bez ochrany proti preťaženiu/ skratu a ovládacími prvkami.
Tento menič sa zameriava na rýchlu montáž a jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka používateľsky prívetivým nástrojom, ako aj pripojeniu komerčne dostupných konektorov. Parametre, správanie pohonu a použiteľnosť zodpovedajú našim osvedčeným frekvenčným meničom. Vďaka vysokej energetickej účinnosti tak ponúkame moderné a udržateľné riešenie pohonu.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Oblasti použitia: dopravné pohony, pojazdové pohony, vinuté pohony, zdvíhacie pohony, extrudéry, baliace stroje, čerpadlá, ventilátory atď.
Hlavné výhody
- Kompaktné riešenie pre decentralizovanú technológiu pohonu, montáž na stenu alebo na motor s vysokou ochranou IP66 (UL typ 4X interiérový)
- Rozšírenie s montážou na stenu: Rozširovací box s/bez ochrany proti preťaženiu/ skratu a ovládacími prvkami
- Rýchla montáž vďaka štandardizovaným pripojeniam (plug & play)
- Štyri porty IO-Link s obmedzenou funkciou IO-Link Master na jednoduchú výmenu údajov medzi snímačmi a akčnými členmi IO-Link
- Integrovaný rekuperačný modul pre veľmi vysokú energetickú účinnosť – brzdný odpor už nie je potrebný
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Pripojenia | 3 AC 230 V |
Komunikácia | EtherCAT |