Jednoduché softwarové projektování
S naší sadou nástrojů Lenze FAST Application Software Toolbox můžete inteligentní, standardizované softwarové komponenty pro nejrůznější strojní moduly kombinovat v jedné šabloně, a snadno tak vytvořit software svého stroje. Tím můžete realizovat až 80 % projektování Vašeho pohybového softwaru, což vede k výraznému zkrácení doby vývoje základních funkcí vašeho stroje.
Otevřené standardy
Automatizační systémy Lenze jsou otevřené! Díky použití standardů platných trhu se dokážeme kdykoliv propojit s výrobci jiných řídicích a pohonných systémů. To umožňuje snadnou integraci do nadřízených liniových struktur. Tato otevřenost je zárukou udržitelnosti do budoucna, a to jak pro výrobce stroje, tak pro koncového uživatele.
Průmysl 4.0 – Schopnost spolupracovat se stává novou základní kompetencí.
Strojírenství se vždy vyznačovalo silnou orientací na zákazníky a převádělo požadavky svých zákazníků na technická řešení. S Průmyslem 4.0 přicházejí – z oblastí mimo tradiční svět strojírenství – dílčí aspekty a možnosti, které nabízejí nové šance.
V soutěži vyhraje ten, kdo rychleji a lépe spolupracuje s partnery a více je integruje. Schopnost spolupracovat vytváří know-how, které má odpovědi na trendy a požadavky koncových zákazníků na příští generaci strojů.
Takto lze vytvářet technická řešení a inovace, které také přinášejí výhody, jež v konkurenci rozhodují:
- Jaký užitek je pro Vás prvořadý?
- Jaká technická opatření už byla přijata?
- Jaké jsou Vaše největší výzvy?
Těšíme se, až se s Vámi pobavíme o možných společných perspektivách.