Convertidor de frecuencia i510 protec
El convertidor de frecuencia i510 protec utiliza la misma tecnología de eficacia probada de la variante de armario eléctrico y solo se diferencia por el diseño adaptado. Este versátil y fiable dispositivo es la solución apropiada cuando no hay suficiente espacio en el armario eléctrico o el convertidor debe montarse directamente en el motor en varios módulos de la máquina.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN 50598-2.
Ámbitos de aplicación: accionamientos de transporte, accionamientos de traslación, bombas, ventiladores...
Características principales
- Modelos con keypad, módulo USB o módulo WLAN para una fácil puesta en marcha
- Opciones de red de bus de campo habituales en la industria
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.37 ... 7.5 kW |
---|---|
Conexiones | 1 AC 120 V |
Comunicación | CANopen |