Les motoréducteurs asynchrones à arbres parallèles étroits, très compacts et dynamiques, qui disposent d'une grande sécurité de fonctionnement en raison de leur construction, permettent des positionnements précis avec des résolveurs ou des codeurs monocâbles pour le bouclage.

Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.

Points forts

  • Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
  • Dimensions de l'arbre selon standards du marché et brides normalisées
  • Les applications dynamiques se gèrent facilement
  • Moteur à faibles moments d'inertie
  • Conçu pour être associé à un servovariateur

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques
0.8 ... 20.3 kW
10 ... 4500 Nm
Rapport de réduction maximal : i = 4640
Version
à 2, 3 et 4 étages

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze