Solutions d'Entraînements Modulaires dédiées à la Robotique

Efficacité, flexibilité et pérennité font de la robotique une technologie clé pour la fabrication de machines. Grâce aux Modules d'Application Lenze FAST et à notre expertise en matière de technologie d'entraînement et d'automatisation, nous proposons des systèmes évolutifs et des éléments robotiques modulaires qui s'intègrent facilement dans les machines et permettent une mise en service rapide. Nos solutions allient une technologie robotique de pointe à une grande facilité d'utilisation - idéal pour optimiser les installations existantes ou pour mettre en place de nouvelles lignes de production hautement automatisées.

Nos Solutions pour la Robotique

Une adaptation optimale à l'application est garantie grâce à un vaste réseau de partenaires..

 

Précision maximale - synchronisée avec votre processus

 

Paramétrer au lieu de programmer : un démarrage rapide pour une mise en service efficace

 

Maintenance conditionelle et évaluation des données

 

Jumeau numérique : test, optimisation et validation faciles du programme et de la mécanique

 

Un seul fournisseur pour une solution complète

 

Conception de robots avec bilan énergétique

Lenze FAST Robotics - des Modules Logiciels Modulaires pour chaque Type de Robot

Notre plateforme logicielle modulaire et évolutive, basée sur les normes PLCopen, intègre les Modules Robotiques Lenze FAST. Grâce aux types de robots prédéfinis, vous pouvez commencer à créer des applications immédiatement et intégrer rapidement et de manière efficace, des robots dans les lignes de production.

Notre contrôleur commande des robots articulés 6 axes, des robots DELTA, SCARA et Portique ainsi que divers axes auxiliaires.

Le livre Lenze "PLCopen Motion Control" facilite les débuts en robotique.

Paramétrer au lieu de programmer

Le système modulaire Lenze FAST Robotic comprend des applications technologiques complètes et de nombreuses fonctions auxiliaires. Le robot peut être mis en service par paramétrage, ce qui réduit considérablement le temps de développement. Le module robotique FAST reste réutilisable et maintenable, car il est possible d'ajouter des commandes ou des modules sans modifier le code. Outre les applications, FAST propose également des services système tels que la gestion des actifs, la maintenance conditionnelle et le suivi de performance OEE (TRS). Enfin, FAST permet d'apporter des améliorations fonctionnelles à court terme en fonction des besoins du client.

Kinematic​
Delta 3 and Delta 4

Kinematic​
Delta 2

Kinematic​
Portal

Kinematic​
Belt Portal

Kinematic​
Articulated P

Kinematic​
Scara

Kinematic​
Linear Delta

Kinematic​
Articulated

Kinematic​
Customized

Unlimited flexibility in robotics

Robotique intégrée

Avec nos solutions robotiques, vous n'avez pas besoin de contrôleur supplémentaire, d'un autre environnement de programmation ou d'une autre armoire de commande. Les mouvements et les fonctions du robot sont créés directement dans le contrôleur, conformément à la norme IEC 61131-3, sans qu'une formation spéciale soit nécessaire pour les employés. Le robot fonctionne de manière transparente et synchronisée avec le reste de la machine. Tous les composants, tels que les robots, les capteurs, les convoyeurs, les pinces et les barrières de sécurité, sont intégrés et parfaitement coordonnés via EtherCAT.

Kit de construction pour Robots

Intégrez en toute flexibilité la cinématique de n'importe quel robot dans votre machine, qu'il s'agisse d'un Scara, d'un Delta, d'un portique ou d'un bras articulé. Lenze s'appuie sur des normes ouvertes et permet de modifier la géométrie à tout moment. Vous pouvez mettre en œuvre des variantes à l'aide d'un seul et même logiciel pour maximiser la souplesse et l'efficacité. Augmentez votre productivité grâce à notre technologie innovante.

Jumeau Numérique Intégré

Le Jumeau Numérique intégré permet la programmation et la mise en service sans matériel. Les simulations permettent de tester et d'optimiser le système avant sa construction. Les mises à jour peuvent être effectuées avec un minimum de risque et sans interruption de la production. Tout est géré directement par le contrôleur, ce qui évite d'utiliser des ordinateurs ou des licences supplémentaires. Les mouvements correspondent exactement à la simulation et les adaptations se font rapidement et individuellement si nécessaire - pour plus d'efficacité et des temps de développement plus courts.

Tendances en Robotique

L'IA en robotique

Lenze utilise l'Intelligence Artificielle, notamment dans les domaines de la Maintenance Conditionnelle et de la planification des services. L'Apprentissage Automatique permet de détecter très tôt les écarts par rapport au comportement normal, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des capteurs supplémentaires. Le traitement des capteurs des servomoteurs par les Servovariateurs i750 permet une détection précoce, fine et fiable des erreurs.

Les Robots dans la Logistique

Pour vos applications de fin de ligne, nous avons mis l'accent sur notre gamme de services : les applications d'emballage, d'encartonnage ou de pick and place peuvent être réalisées avec des robots delta, des robots portiques, des robots Scara, mais aussi avec n'importe quelle cinématique. Le système logiciel modulaire Lenze FAST offre des solutions complètes dans ce domaine.

Fusion des Logiciels et de la Robotique

Chez Lenze, la gestion des trajectoires des robots est calculée dans le contrôleur et les robots sont intégralement pris en charge par ce dernier. Grâce à l'architecture évoluée du logiciel, qui permet d'insérer des tâches, l'extension de l'application est facile à réaliser.

Démocratisation des Robots

Lenze attache une grande importance à ce que FAST Robotics soit simple et facile à prendre en main. La mise en service doit être aussi rapide et efficace que possible, et les Modules Technologiques FAST permettent d'intégrer des robots dans une machine sans connaissances particulières. En outre, nos formations interactives et le Livre PLCopen Motion Control de Lenze permettent de réduire encore les incertitudes.

En savoir plus sur nos solutions

Écrire à Lenze