#LABEL# Delta Roboter Flexibilité maximale avec la robotique
- Partie la plus flexible d’une machine, le robot Delta est la solution de premier choix pour une production sur mesure pour le client.
- Paramétrage facile grâce aux modules technologiques Lenze FAST au lieu d'une programmation nécessitant des connaissances approfondies en robotique. De cette façon, nous rendons simple la commande de mouvements coordonnés.
- Un autre avantage est l’ouverture de nos solutions logicielles permettant une interopérabilité avec des systèmes tiers. Vous conservez votre indépendance et pouvez apporter vos propres compétences clés.
- Commande intégrée réunissant la logique automate, la commande de mouvement et les fonctions robotiques dans un seul et même contrôleur. Pas de contrôleur supplémentaire. Les coûts et les efforts de développement sont ainsi éliminés. Connexion facile de périphériques tels que des systèmes de vision industrielle, des convoyeurs à bande avec des systèmes de tracking, etc.
- Connexion simple au système MES/ERP pour, par exemple, le suivi et la traçabilité de la fabrication, la gestion des recettes, la gestion des machines.
Ensacheuse horizontale : Utilisation efficace des ressources et productivité maximale
- Logiciels et produits modulaires pouvant être adaptés à n'importe quelle exigence. La solution de déroulage Lenze élimine les perturbations liées au frottement et à l'influence de l'accélération. Cela permet d'éviter des déchirures et des gaspillages de matière ainsi que d'utiliser des films plus fins et plus sensibles à la traction. Tout cela sans frais supplémentaires pour des capteurs spéciaux utilisés pour la mesure de la force de traction.
- Apprentissage automatique ou "machine learning" grâce aux entraînements intelligents. La machine apprend à partir des données de fabrication et s'adapte automatiquement grâce à la technologie d'entraînement Lenze. Il n'est plus nécessaire de procéder à des tests d'expertise fastidieux et coûteux.
- La machine s'adapte automatiquement aux changements de matériau d'emballage ou d'humidité.
- La came électronique pour la synchronisation du scellement transversal avec le rouleau maître est calculée grâce au module technologique préconfiguré Cross cutter. Il est également possible d'empêcher le scellage des emballages vides.
Formeuses de caisses en carton : L’opérateur est au cœur du système
- Nous proposons un écran de supervision avec un concept de commande centré sur l’utilisateur grâce à un logiciel hautement flexible.
- Nous proposons à l'utilisateur une commande et navigation intuitives grâce à une interface indépendante de la langue (utilisation d’images et de symboles).
- PC Industriel permettant une gestion facile des utilisateurs, une connexion sécurisée et facile de l'opérateur de la machine grâce à la technologie RFID. Ce terminal opérateur peut même être intégré à des machine existantes.
- Montage, utilisation et maintenance rapides et sûres pour vos machines, dans le monde entier.
- Commande et visualisation intuitives grâce à un écran tactile multi-touch avec la possibilité d'utiliser d'autres terminaux comme des smartphones, tablettes, PC à distance, etc.
- Modèle IHM uniforme, d'où une commande facilitée de toutes les machines sans formation IHM pour chaque machine. Aspect et disposition standardisées des boutons, affichage des erreurs, etc.