Machine à filer pour que cela tourne comme une horloge
- Un contrôle et une modification simples et précis de l'épaisseur de la fibre à l'aide de systèmes d'asservissement sur les systèmes d'étirage.
- Une flexibilité maximale dans la conception de la forme de la bobine grâce à la variation du rapport course/mouvement d'enroulement contrôlée par la recette.
- Une productivité accrue grâce à un réglage entièrement automatique et donc très rapide lors du changement du type de fibre
- Une économie d'énergie grâce au dimensionnement optimisé et au couplage du bus courant continu
- Une haute immunité aux perturbations grâce à la compensation de brèves coupures de courant
- Un retour d'information en temps réel sur les données de production et la consommation d'énergie
Machine de finissage pour un ennoblissement des tissus Finissage du fil
- Une conception flexible et modulaire de la machine grâce à des contrôleurs distribués et synchronisés ainsi qu'à des entraînements optionnels et des îlots d'entrées/sorties.
- Un développement simple grâce à des gabarits d'application vérifiés pour l'entraînement transversal ainsi que pour les systèmes de tension et de transport de fil
- Une régulation de température économique avec des temps de mise en service courts et, du fait de d'un nombre réduit de cycles, auto-adaptative grâce aux régulateurs de température intégrés dans les modules d'entrées/sorties
- Une meilleure qualité de fil grâce à un contrôle de tension de haute précision
- Une supervision innovante avec connexion à la base de données pour le contrôle qualité et la documentation
Machine à laver pour une solution toujours propre
- Une commande et une supervision simple par écran tactile ne nécessitant pas d'automate supplémentaire
- Un gain de place grâce à l'utilisation de servovariateurs double axe
- Une économie de coûts grâce à des moteurs fonctionnant en parallèle sur un seul axe
- Un contrôle de la température directement dans le contrôleur grâce à une sonde de température connectée directement via un module d'entrées-sorties et rendant superflus des régulateurs de température supplémentaires
- Un nombre de modules d'entrées-sorties restreint grâce à l'utilisation d'une passerelle EtherCAT
- Un accès transparent à tous les appareils connectés grâce à EtherCAT et à un module de télémaintenance
Machine d'impression pour un ennoblissement coloré
- Un développement simple grâce à un environnement de programmation uniforme pour la supervision, l'entraînement des rouleaux d'impression et l'entraînement des rouleaux de réglage
- Une prise en charge de concepts de machines modulaires basés sur une configuration pour un nombre maximum de couleurs avec des participants optionnels
- Une grande précision d'impression grâce aux axes servo synchronisés
- Une grande disponibilité du système grâce à l'option de transfert d'impression d'un axe alternatif en cas de dysfonctionnement ou de panne d'une unité d'impression
Machine Rame, des solutions simples pour des applications passionnantes
- Un paramétrage simple pour la synchronisation des axes
- Aucun module de synchronisation supplémentaire n'est nécessaire
- Des fonctions de mouvement intégrées telles que
- La came
- Le registre
- L'arbre électrique
- L'enroulage/déroulage
- La commande de pantin
- Une intégration aisée dans une structure d'automatisme de niveau supérieur grâce à des interfaces de communication flexibles