Servovariateur i950 cabinet
Le servovariateur intelligent i950 cabinet peut s'intégrer simplement dans des solutions de machines modulaires, sur la base des applications technologiques préparées – paramétrage au lieu de programmation.
Sur la base d'une expérience de plusieurs décennies en matière d'application, avec une architecture similaire, une ingénierie identique et l'utilisation d'un même logiciel d'applications, on fait disparaître la barrière entre commande de mouvements centralisée ou décentralisée. Notre outil FAST pour logiciel d'applications devient utilisable de manière cohérente. Si nécessaire, les modules logiciels pré-élaborés peuvent être très facilement adaptés et complétés en fonction du client.
En outre, dans le système d'automatisation de Lenze, le servovariateur i950 cabinet sert d'extension de performance du servovariateur i750 cabinet, dans le domaine de 22 à 110 kW.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN IEC 61800-9-2, sont respectées.
Points forts
- Applications technologiques préparées, par ex. Table Positioning (positionnement plateau), Electronic Gearbox (régulation électronique), Winder (enrouleur)
- Technologie monocâble (OCT)
- Évolutivité modulaire pour système de bouclage et couplages de bus de terrain
- Fonction d'auto-réglage pour un paramétrage simple et rapide
- Système de sécurité intégré équipé de nombreuses fonctions, remplit les exigences jusqu'à SIL 3/PL e Cat. 4
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.37 ... 110 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 230 V |
Communication | EtherCAT |