Variateur de vitesse 8400 TopLine
Le variateur de vitesse 8400 TopLine, doté de caractéristiques d'asservissement servo, convient pour des mouvements dynamiques.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN IEC 61800-9-2, sont respectées.
Points forts
- Commande servo avec bouclage, également pour les moteur synchrones
- Bus d'axe pour arbre électrique
- Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) » en option
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V Bus CC 455 à 775 V (modèle 3 x 400/480 V en CA) Résistance de freinage Raccordement moteur 8x entrée numérique 4x sortie numérique 2x entrée analogique 2x sortie analogique 1x relais NO/NC Entrées sécurisées pour connexion de capteurs de sécurité Sorties sécurisées pour une information d'état sûre Entrée résolveur pour bouclage (moteur) Entrée multicodeur pour bouclage (moteur) ou comme système supplémentaire de mesure de course |
Communication | Bus d'axe CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |