Variateur de vitesse i510 protec
Le variateur de vitesse i510 protec est conçu sur la technologie reconnue de la version en armoire électrique, et il diffère uniquement par sa conception adaptée. S'il n'y a pas assez de place dans l'armoire électrique ou si le variateur doit être monté directement sur le moteur dans différents modules machine, cet appareil polyvalent et fiable constitue une bonne solution.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, pompes, ventilateurs, ...
Points forts
- Versions avec clavier, module USB ou module WLAN pour une mise en service facile
- Options de bus de communication et de bus de terrain couramment utilisés dans l'industrie
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.37 ... 7.5 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 120 V |
Communication | CANopen |