Le variateur de vitesse i550 protec primé est conçu sur la technologie reconnue de la version en armoire électrique, et il diffère uniquement par un indice de protection plus élevé et une conception adaptée. S‘il n‘y a pas assez de place dans l‘armoire électrique ou si le variateur doit être monté à proximité du moteur dans différents modules machine, cet appareil polyvalent et fiable est alors la bonne solution. Grâce à la boîte d'extension , il est possible d'utiliser un interrupteur de maintenance et des éléments de commande.

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN IEC 61800-9-2, sont respectées.

Champs d'application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, systèmes d'enroulement ou de déroulement, systèmes de levage, extrudeuses, machines d'emballage, pompes, ventilateurs, ...

Points forts

  • Entraînement décentralisé avec interface IO-Link V1.1
  • Une interface de diagnostic intégrée (micro USB) pour des interventions de maintenance
  • Versions avec ou sans interrupteur de réparation, avec clavier ou module WLAN pour une mise en service facile.
  • Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) » disponible en option avec le niveau SIL 3 (EN CEI 62061/EN CEI 61508) et le Niveau de Performance e (EN ISO 13849-1)

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.37 ... 75 kW

Raccordements

1 AC 120 V
1 AC 230 V
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
3 AC 600 V
5x entrée numérique
1x sortie numérique
2x entrée analogique
1x ‌sortie analogique
1x relais NO/NC
Bus courant continu
Surveillance de la température moteur
Micro USB

Communication

CANopen
EtherCAT
EtherNet/IP
IO-Link
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFINET

Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées

Configurer un produit

Vous avez des questions ?

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze