L'intégration de capteurs et d'actionneurs intelligents associée à des temps de développement réduits, augmente les exigences en matière de systèmes E/S performants dans l'automatisation.

Le système E/S 3000 associe une conception du système flexible de bout en bout à une construction compacte, des efforts de câblage réduits et un diagnostic d'erreur simple. Qu'il soit installé dans l'armoire électrique ou en tant que solution décentralisée, le système E/S 3000 s'intègre parfaitement dans le système d'automatisation de Lenze.

Vous profitez d'une commande précise des modules d'entrée et de sortie, des modules de puissance et technologiques, des modules de communication et des modules E/S de sécurité. Les entrées Touch Probe et les Distributed Clocks sont également prises en charge, comme elles sont nécessaires pour les mouvements synchrones dans les processus de fabrication cadencés.

Points forts

  • Conception modulaire pour une conception flexible du système
  • Peu encombrant grâce à des modules de 11.5 mm de large avec jusqu'à 32 connexions
  • Modules IP67 décentralisés avec entrées et sorties numériques
  • Modules pour IO-Link, CANopen, moteur pas à pas et E/S de sécurité
  • Diagnostic et détection de l'état faciles

Présentation du système

Modules de puissance (w510-C)

Alimentation
Mesure triphasée (moteur)
Répartition de potentiel

Entrées / sorties analogiques (w540-C)

Entrées analogiques
Sorties analogiques

Entrées / sorties numériques (w560-C)

Entrées numériques
Entrées / sorties numériques
Sorties numériques

Module IP67 décentralisé (w560-P)

Entrées numériques
Entrées / sorties numériques
Sorties numériques

Module technologique (w570-C)

Compteurs numériques
Modulation de largeur d'impulsions
Moteur pas à pas

Module de communication (w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
Interface SSI
IO-Link (Master/Device)

Coupleur de bus (w580-C)

EtherCAT

Module de sécurité (w590-C)

Entrées / sorties sûres, FSoE
Entrées sûres, FSoE
Alimentation sécurisée

Veuillez saisir un numéro de matériel pour obtenir des informations plus détaillées

Vous avez des questions ?

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze