Nell’ambito dell’automazione, l’integrazione di sensori e attuatori intelligenti, unitamente a tempi di sviluppo ridotti comporta maggiori requisiti relativi ai sistemi I/O.

La soluzione I/O 3000 unisce dimensionamento organico e flessibile del sistema, struttura compatta, minor impegno di cablaggio e diagnostica guasti semplificata. Che si tratti di quadro elettrico o di una soluzione decentrata, la soluzione I/O 3000 si integra perfettamente nel sistema di automazione Lenze.

Vantaggio della soluzione è il controllo preciso di moduli di ingresso e uscita, moduli di potenza e tecnologici, moduli di comunicazione e ingressi/uscite di sicurezza. Il sistema supporta inoltre gli ingressi Touch Probe e il meccanismo Distributed Clocks necessari per i movimenti sincronizzati in processi produttivi temporizzati.

Caratteristiche principali

  • Struttura modulare per il dimensionamento flessibile del sistema
  • Installazione salvaspazio grazie ai moduli larghi appena 11.5 mm, che presentano fino a 32 collegamenti
  • Modulo IP67 decentrato con ingressi e uscite digitali
  • Moduli per IO-link, CANopen, motore passo-passo e I/O di sicurezza
  • Facile diagnostica e rilevazione stato

Panoramica del sistema

Moduli di potenza (w510-C)

Alimentazione
Misurazione trifase (motore)
Distribuzione del potenziale

Ingressi/uscite analogici (w540-C)

Ingressi analogici
Uscite analogiche

Ingressi/uscite digitali (w560-C)

Ingressi digitali
Ingressi/uscite digitali
Uscite digitali

Moduli IP67 decentrati (w560-P)

Ingressi digitali
Ingressi/uscite digitali
Uscite digitali

Moduli tecnologici (w570-C)

Contatori digitali
Modulazione di larghezza di impulso
Motore passo-passo

Moduli di comunicazione (w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
Interfaccia SSI
IO link (Master/Device)

Accoppiatore bus (w580-C)

EtherCAT

Moduli di sicurezza (w590-C)

Ingressi/uscite sicuri, FSoE
Ingressi sicuri, FSoE
Alimentazione sicura

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto