Moteurs triphasés MF + 8400 motec
Les moteurs triphasés MF écoénergétiques, optimisés pour variateurs de vitesse, couvrent avec leur variateur de vitesse 8400 motec intégré une plage de puissance de 0.55 à 7.5 kW, et sont particulièrement adaptés aux tâches qui nécessitent de grandes plages de réglage avec un encombrement réduit.
Points forts
- Surpassent la classe d'efficacité énergétique IE2
- Plage de réglage de vitesse jusqu'à 1:24 à couple constant
- Plus dynamiques que des moteurs triphasés classiques
- La commande en vitesse par le variateur de vitesse intégré permet une utilisation universelle
- Optimisée pour une utilisation en tant que motoréducteur avec les réducteurs g500
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
---|---|
Version | B3 B5 B9 B14 |
Bouclage | Résolveur Codeur absolu Codeur incrémental |