Motori trifase MF + 8400 motec
I motori trifase MF ad alta efficienza energetica, ottimizzati per l’impiego con inverter, coprono con l’inverter 8400 motec integrato la gamma di potenza da 0.55 a 7.5 kW e sono particolarmente adatti per task che richiedono ampi campi di regolazione e piccole taglie.
Caratteristiche principali
- Superano la classe efficienza energetica IE2
- Campo di regolazione fino a 1:24 con coppia costante
- Più dinamici rispetto ai motori trifase tradizionali
- Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
- Ottimizzati per l’impiego come motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
---|---|
Esecuzione | B3 B5 B9 B14 |
Retroazione | Resolver Encoder assoluto Encoder incrementale |