Chez Lenze, nous abordons la question des Systèmes de Sécurité avec la Sécurité Centralisée et/ou Décentralisée. Les dangers pour les opérateurs et les techniciens de maintenance proviennent également des pièces mobiles des machines. Il est essentiel de protéger les employés contre ces risques à tout moment - le moyen le plus efficace pour y parvenir est d'intervenir à l'endroit de la machine où le mouvement dangereux se produit - directement dans le Variateur de Vitesse.
Une Technologie de Sécurité Certifiée
Comme les fonctions de sécurité intégrées dans les Variateurs de Vitesse ont déjà une homologation CE, l'acceptation de l'ensemble de la machine (par exemple par l'Apave ou par l'Assurance Responsabilité Civile de l'Entreprise) est simplifiée. Les Modules de Sécurité sont certifiés selon les normes EN ISO 13849-1, EN CEI 61508 et EN CEI 62061 et atteignent le plus haut niveau de performance PL e.
Un Raccordement direct
Pour l'intégration de la Sécurité Centralisée et/ou Décentralisée dans la chaîne de sécurité de votre machine, des entrées sûres sont disponibles pour les capteurs de sécurité. La connexion à un automate de niveau supérieur, capable de traiter à la fois la logique standard et la logique de sécurité, s'effectue via des bus de communication qui peuvent transférer simultanément des données sûres et non sûres sur un système de bus physique - par exemple PROFIsafe ou FSoE.
Une Programmation Simplifiée
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de vos exigences de sécurité grâce à la Technologie de Sécurité intégrable en option. Toutes les fonctions sont développées conformément à la norme CEI 61508, SIL 3 et répondent aux exigences de la norme EN ISO 13849-1 PL et ainsi qu'à la norme EN CEI 62061 SIL 3, ce qui simplifie l'acceptation de l'ensemble de votre machine.
Une Topologie de Réseau Sécurisée
La Sécurité fonctionnelle dans un Variateur de Vitesse signifie que des topologies de réseau sécurisées peuvent être mises en œuvre avec très peu d'efforts de câblage. Le logiciel PLC Designer, utilisable de bout en bout, permet d'intégrer très facilement les aspects de sécurité dans les applications autonomes des machines. Aucun changement de système n'est nécessaire, car les standards comme PLCopen sont utilisées. La programmation, l'installation et le fonctionnement du système peuvent être créés de manière cohérente avec le logiciel. La commande et le diagnostic sont effectués directement ou via un système de bus.
Des Topologies de Sécurité EtherCAT
Une solution de très haute qualité est une topologie de sécurité via EtherCAT avec son extension FSoE (Functional Safety over EtherCAT). Cette solution est un système de bus très moderne et très performant. En utilisant EtherCAT, les variateurs de vitesse peuvent être commandés très facilement et d'autres composants périphériques peuvent être connectés.
Une Topologie avec des Composants Tiers
Dans de nombreuses applications, il est non seulement nécessaire d'intégrer les Variateurs de Vitesse dans une topologie de réseau sécurisé, mais aussi d'autres composants, appelés « composants tiers ». Lors de l'utilisation d'EtherCAT/FSoE, Lenze respecte toujours les normes associées. Cela signifie que l'intégration est possible et de manière simple. Ces composants peuvent être intégrés sans rupture du système et contribuent à la mise en œuvre des fonctions de sécurité de la machine.
Directives et Normes
L'application de la Directive Machines est une obligation légale dans tous les pays de l'Union Européenne. Elle ne contient pas de spécifications quant aux détails techniques, mais définit les exigences essentielles auxquelles les machines doivent satisfaire, telles que les résultats à atteindre ou les dangers à éviter. La Directive ne précise pas à quoi doit ressembler concrètement la solution technique.
La Directive Machines (2006/42/CE) s'applique, entre autres, aux
- Machines
- Composants de sécurité
- Machines incomplètes (machines partielles)
Une fois la machine fabriquée, le fabricant confirme lui-même que toutes les exigences essentielles ont été prises en compte et que la machine est donc conforme en apposant le marquage CE et en établissant la Déclaration de Conformité.
Les normes harmonisées aident à satisfaire aux exigences essentielles. Si une norme harmonisée couvre tous les risques associés à la machine, on peut présumer que la machine est conforme. On parle alors de présomption de conformité.
5 étapes pour une machine sûre
La Directive Machines comprend, entre autres, les éléments suivants
- La réalisation d’une évaluation des risques. Dans ce cadre, vous déterminez les exigences applicables en matière de sécurité et de protection des personnes.
- La conception et la construction de la machine en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques.
Une fois l’évaluation des risques effectuée, vous savez quelles mesures vous devez prendre pour réduire les risques.
Si vous ne pouvez pas mettre en œuvre ces mesures dès la phase de conception, elles doivent alors impérativement être prises en compte dans le système de commande et consignées par écrit dans les spécifications des fonctions de sécurité.
Lors de l'utilisation d'un système de contrôle-commande, le niveau de performance (PL, pour performance level) définit les exigences relatives aux mesures de réduction des risques. Après la mise en œuvre des fonctions de sécurité, le niveau de performance (PL) de la protection effectivement atteint est vérifié et doit être au moins égal ou supérieur au niveau de protection théorique déterminé au préalable.