Applications Smartphone

Lenze vous propose des applications pour différentes tâches allant du paramétrage d'un Lenze Smart Motor ou d'un variateur de vitesse i500 jusqu'à un recueil de formules de calculs permettant de réaliser des calculs basiques de vitesse ou de couple et des calculs de dimensionnement d'entraînement pour des applications d'entraînement basiques.

Lenze SMART Product Info App

This app enables the display of product information on a scanned Lenze product.
(Barcode or 2D code)

Available functions:
  • Scanning the Lenze product
  • Lighting can be switched on
  • Call up the standard internet browser to display product information from www.lenze.com
  • Archiving of the scanned serial numbers
  • Optional sending of the scanned serial numbers via email

    Application Lenze SMART Keypad

    Cette application permet le diagnostic et le paramétrage d'un variateur de vitesse i500. Un module WLAN enfiché sur le variateur de vitesse est nécessaire pour établir une communication.

    Affichages et fonctions disponibles
    • Affichage de la liste des appareils (appareils connectés et simulés)
      • Identification d'un variateur de vitesse par le clignotement d'un voyant
    • Liste de diagnostic (résumé et journal des évènements)
      • Acquittement d'erreur
    • Liste des paramètres (par groupes ou recherche par mots clés)
      • Recherche de paramètres
      • Réglage des paramètres
      • Enregistrement du jeu de paramètres
      • Déverrouillage de l‘appareil
      • Verrouillage de l‘appareil

    Application Lenze SMART Motor

    Cette application permet de paramétrer un Lenze Smart Motor via un Smartphone ou une tablette compatible NFC. (Near Field Communication /communication en champ proche).

    Les Lenze Smart Motors peuvent réduire le nombre de versions d'entraînement jusqu'à 70 %. Sans contacteur, ni démarreur, et avec des vitesses fixes librement réglables, de nombreuses fonctions intégrées sont disponibles pour les applications de convoyage de colis, bacs ou palettes.

    Fonctions proposées par l’application
    • Lecture, édition et enregistrement d'un jeu de paramètres d'un Lenze Smart Motor
    • Chargement d'un jeu de paramètres provenant d'un fichier dans un Lenze Smart Motor
    • Affichage des informations et des données de diagnostic d'un Lenze Smart Motor
    • Réinitialisation du jeu de paramètres au réglage usine
    • Sauvegarde d'un jeu de paramètres d'un Lenze Smart motor dans un fichier
    Écrire à Lenze