Преобразователь частоты 8400 HighLine
Преобразователь частоты 8400 HighLine предназначен для регулирования скорости в простых системах управления перемещениями, а также для решения задач позиционирования.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.
Области применения: делительно-поворотные столы, системы хранения (интралогистика), машины для формирования, наполнения и укупорки (тароупаковочная промышленность) и т.д.
Достоинства
- Встроенное управление позиционированием
- Выбор до 15 точек позиционирования, включая соответствующий профиль перемещения
- Опционально оснащается функцией безопасного отключения момента (STO), соответствующей SIL 3 (EN МЭК 62061/EN МЭК 61508) и уровню эффективности защиты e (EN ISO 13849-1)
Технические данные и особенности
Технические данные | 0.25 ... 45 кВт |
---|---|
Возможности подключения | 1 фазы 230 В пер. тока 3 фазы 400 В пер. тока 3 фазы 480 В пер. тока 8 цифровых входов 4 цифровых выхода 2 аналоговых входа 2 аналоговых выхода 1 реле с замык./размык. контактом Шина пост. тока (на 400 В) мониторинг температуры двигателя |
Связь | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Введите номер материала для получения подробной информации